FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 1m (3ft)

#183715
#183715

≤4W 30mm Fiber NRZ

558,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-200G-8SAO01
5 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 10.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Dell (DE) AOC-Q28DD-8S28-25G-1M Kompatibles 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 AOC Kabel (50 Meter, QSFP-DD auf SFP28)

Das Dell (DE) kompatible AOC-Q28DD-8S28-25G-1M 200G QSFP-DD auf 8x25G SFP28 Aktives Optisches Breakout Kabel wurde für den Betrieb über Multimode-Glasfasersysteme konzipiert. Dieses Breakout-Kabel ist konform mit QSFP-DD MSA V5.0/SFP28 MSA und CMIS V4.0/SFF-8472. Er verfügt über 8 Datenkanäle in jeder Richtung mit einer Bandbreite von 200 G bps und eignet sich für mehrspurige Kurzstrecken-Datenkommunikation und Verbindung-Anwendungen.

Spezifikationen
Dell Kompatibel
AOC-Q28DD-8S28-25G-1M
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD auf 8x25G SFP28
Max. Datenrate
206.24G bps (8x 25.78G bps)
Kabellänge
1m
Kabeltyp
OM3
Mindestbiegeradius
30mm
Stromverbrauch
QSFP-DD <4W,SFP28 <1W
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Modulationsformat
NRZ
BER
5E-5
Eingebautes FEC
Nein
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP-DD MSA V5.0,SFP28 MSA,CMIS V4.0,SFF-8472
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

D***n

Canada

04.06.2023
5.0
For the price and what the name brand ones cost you cannot pass these up. Work great and price is amazing.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***e

France

04.06.2023
5.0
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen