Das 400G QSFP-DD-auf-2x200G QSFP56 Breakout aktive optische Kabel arbeitet über Multi-Mode-Faser (MMF). Dieses Breakout-Kabel ist konform mit IEEE 802.3, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, OIF-CEI-04.0 und CMIS 4.0. Die eingebaute digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit.
Er bietet Konnektivität zwischen Systemeinheiten mit einem 400GbE-Anschluss auf der einen Seite und zwei separaten 200GbE-Anschlüssen auf der anderen Seite und eignet sich für Data Center-Anwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 Breakout Aktives Optisches Kabel (AOC), 10m (33ft)
#183688
#183688
1.241,17 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-2QAO10
5 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Length:
1 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 01.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 AOC Kabel (10 Meter, QSFP-DD auf QSFP56)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-2Q56AO10
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD to 2x QSFP56
Max. Datenrate
425G bps(8x53.125Gb/s)
Kabellänge
10m (33 ft)
Kabeltyp
OM3
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
30mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PD
Stromverbrauch
≤11W
Wellenlänge
LSZH
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Modulationsformat
8x 50G-PAM4 auf Dual 4x 50G-PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, CMIS 4.0, OIF-CEI-04.0
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Bauen Sie eine starke 400G-Grundlage in Rechenzentren auf.
Das 400G-AOC-Breakout-Kabel eignet sich für kurze Entfernungen und bietet eine flexible Möglichkeit zur Verbindung innerhalb von Racks und zwischen Racks.
Vollständig auf 400G-Geschwindigkeit aufgerüstet
Massive Informationsinteraktion
Wirtscha ftlich und qualitätsstabil
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
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
J***e
France
29.06.2023
work as described.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***x
United Kindom
26.06.2023
good,things
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen