FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
00:58
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.
 Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.

QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF für FS Switches

#183430
#183430

Inphi 7nm DSP ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

593,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-DR4-400G
14 verkauft
4 Bewertungen
4 Fragen
185 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 1.August2024
43 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Das 400GBASE-DR4-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 500m über parallele Singlemode-Faser. Es entspricht dem QSFP-DD MSA, dem IEEE 802.3bs Protokoll und dem 400GAUI-8 Standard.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Lanes mit einer Wellenlänge pro Lane übertragen. Er kann als 4x100G Breakout zu QSFP-DR-100G verwendet werden. Es ist eine kostengünstige und stromsparende Lösung für 400GBASE-Rechenzentren.

Spezifikationen
Teilenummer
QDD-DR4-400G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Max. Datenrate
425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
500 m
Anschluss
MTP/MPO-12 APC
Medien
SMF
Modulationsformat
PAM4
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-2,9 ~ 4,0 dBm
Empfangsleistung
-5,9 ~ 4,0 dBm
Leistungsbudget
3 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
BER
2,4 x 10^-4
Integriertes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9 um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 100G-Sites.
Verbinden Sie neue 400G-Sites mit älteren 100G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 400G-Ports voll aus
Verwenden Sie 100G-Optiken in neuen 400G-Ports wieder
Hochleistungschip für Rechenzentren
Der Transceiver mit integriertem Inphi-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 400G-Anwendungen.
Inphi-Chip
Stabile Übertragung
≤9 W
Geringe Leistungsaufnahme
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten qualifiziert, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
1310nm
TDECQ Test
1,68 dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittenwellenlänge
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Stecker
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO- 8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabelentfernung (max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106,25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7 nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7 nm DSP
Sendertyp
DFB
DFB
EML
DFB
Verpackungstechnik
COB
COB
BOX
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Anwendung
Rechenzentrum
800G bis 2x400G Breakout
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
800G bis 2x400G Breakout
400G bis 4x100G Breakout
Rechenzentrum
Rechenzentrum
800G bis 2x400G Breakout
400G bis 4x100G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

S***r

United States

10.11.2023
5.0
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

E***s

United States

02.11.2023
5.0
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0

L***k

Canada

30.05.2023
5.0
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen