400GBASE-DR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 500m SMF mit MTP/MPO-12-Anschluss. Er ist konform mit QSFP-DD MSA, IEEE 802.3bs Protokoll und 400GAUI-8 Standards. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Bahnen mit einer Wellenlänge pro Bahn übertragen. Es kann als 4x100G Breakout auf QSFP-DR-100G verwendet werden. Es handelt sich um eine kostengünstige Lösung mit geringerem Stromverbrauch für 400GBASE-Rechenzentren.
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240119173544lbeyai.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/images/20231122132436dq4j59.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240119173544lbeyai.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191735453xqflf.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230426104949iv8bn6.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401191735451hhnkm.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-DR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202304261049491m1k4o.jpg)
QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista QDD-400G-DR4 Kompatibel 400G DR4 PAM4 1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF
#183427
#183427
593,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-DR4-400G
19 verkauft
4 Bewertungen
4 Fragen
Transceiver Models:
185 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 1.August2024
43 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista QDD-400G-DR4 Kompatibles 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Arista-kompatibel
QDD-400G-DR4
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maximale Datenrate
425 Gbit/s (4 x 106,25 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
500 m
Anschluss
MTP/MPO-12 APC
Medien
SMF
Modulationsformat
PAM4
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-2,9 ~ 4,0 dBm
Empfangsleistung
-5,9 ~ 4,0 dBm
Leistungsbudget
3 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
BER
2,4 x 10^-4
Integriertes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9 um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023042717213895qb7c.jpg)
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 100G-Sites.
Verbinden Sie neue 400G-Sites mit älteren 100G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 400G-Ports voll aus
Verwenden Sie 100G-Optiken in neuen 400G-Ports wieder
Hochleistungschip für Rechenzentren
Der Transceiver mit integriertem Inphi-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 400G-Anwendungen.
Inphi-Chip
Stabile Übertragung
≤9 W
Geringe Leistungsaufnahme
400 Gbit/s
Hohe Bandbreite
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität mit der Ziel-Switch-Umgebung getestet, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230625152748wrj7vn.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten qualifiziert, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
1310nm
TDECQ Test
1,68 dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk.
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO- 8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106,25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Broadcom 7 nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7 nm DSP |
Sendertyp | DFB | DFB | EML | DFB |
Verpackungstechnik | COB | COB | BOX | COB |
Protokolle | IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1 | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 400G bis 4x100G Breakout | Rechenzentrum | Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 400G bis 4x100G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Application (1)Chipset (1)Compatibility (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
S***r
United States
10.11.2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0E***s
United States
02.11.2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0L***k
Canada
30.05.2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen