FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .
 Dieses Bild handelt von .

Arista Networks AOC-D-D-400G-30M Kompatibles 400G QSFP-DD Aktives Optisches Kabel (AOC), 30m (98ft)

#183415
#183415

≤11W 30mm Fiber PAM4

1.122,17 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-AO30
3 verkauft
2 Bewertungen
1 Frage
Vorbestellung, Versand bis 23.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Arista Networks AOC-D-D-400G-30M Kompatibles 400G QSFP-DD AOC (30 Meter, QSFP-DD auf QSFP-DD)

Die 400G QSFP-DD aktiven optischen Kabel sind für den Einsatz in 400-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM4-Multimode-Fasern konzipiert und enthalten acht optische Multimode-Faser-Transceiver (MMF) pro Ende, die jeweils mit Datenraten von bis zu 53 Gb/s arbeiten. Dieses aktive optische Kabel ist konform mit IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA und QSFP-DD-CMIS-rev4p0.

Dieser AOC ist mit extrem verlustarmen Platten, quadratischen Ringen, dualen 8-paarigen Kabeln und einer Eisenschalen-Dehnkonstruktion für gute mechanische Eigenscha ften, Biegsamkeit und höhere Übertragungsbandbreite ausgestattet. Dünnes Faserkabel ermöglicht maximale Lu ftstromkühlung.Sie ermöglichen eine höhere Port-Bandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit zu niedrigen Kosten sowie einen geringeren Strombedarf in den Rechenzentren.

Spezifikationen
Arista Kompatibel
AOC-D-D-400G-30M
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP-DD to QSFP-DD
Max. Datenrate
400G bps
Kabellänge
30m (98 ft)
Kabeltyp
OM4
Wellenlänge
850nm
Mindestbiegeradius
30mm
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
850nm PD
Stromverbrauch
≤11W
Wellenlänge
LSZH
CDR (Uhr und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Modulationsformat
PAM4
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE 802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA,QSFP-DD-CMIS-rev4p0
Eingebautes FEC
Nein
Anwendung
8x 50G-PAM4
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aufbau eines starken 400G-Fundaments in Rechenzentren
Der 400G QSFP-DD AOC eignet sich für kurze Entfernungen und bietet eine flexible Möglichkeit zur Verbindung innerhalb von Racks und über Racks hinweg.
Vollständig auf 400G Geschwindigkeit aktualisiert
Massive Informationsinteraktion
Wirtscha ftlich und qualitätsstabil
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Das AOC-Kabel nutzt eine Technologie mit geringem Stromverbrauch, die den Energieverbrauch senken und Energiekosten sparen kann.
<11 W pro Ende
Geringerer Stromverbrauch
Geringeres Gewicht
Im Vergleich zu DAC
Mindestens 30 mm
Biegeradius für einfache Verkabelung
Unterstützung der Echtzeitkonfiguration mit FS Box
Dieses AOC-Kabel kann Echtzeit-Kompatibilitätsanforderungen erfüllen und Firmware (Teilenummer, Seriennummer usw.) mit FS Box aktualisieren, wodurch es mit den Upgrade-Switches kompatibel ist.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

D***y

Martinique

11.06.2023
5.0
The cables and optics worked great and really saved our network!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

L***s

France

05.06.2023
5.0
I’m a big fan of FS. I have many cables of FS in our data center. Their cables have good quality and are shipped really fast. As usual, this cable works perfectly with our switches. There is no reason to say no to this brand. I’ll continue to use this brand whenever I need.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen