FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.
 Dieses Bild handelt von AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS.

FC/UPC auf FC/UPC Simplex Single Mode/Multimode Metall Klein-D-Glasfaseradapter/Kupplung ohne Flansch (10 Stück/Packung)

#183376
#183376

Ni-Plated Copper Zirconia Sleeve ≤0.2dB

19,04 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: AD-FCU-FCU-SMM-SX-FS
305 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
9 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 24. September. 2024
30 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

FC/UPC to FC/UPC Singlemode/Multimode Simplex Small D Fiber Adapter, Female to Female, 0.2dB Insertion Loss

A fiber optic adapter, sometimes also called a coupler, is a small device designed to terminate or link the fiber optic cables or fiber optic connectors between two fiber optic lines.

By linking two connectors precisely, fiber optic adapters allow the light sources to be transmitted at most and lower the loss as much as possible. At the same time, fiber optic adapters have the merits of low insertion loss, good interchangeability and reproducibility. Fiberstore supplies a wide range of mating sleeves and hybrid adapters, including special male to female hybrid fiber optic adapters.

Specifications
Steckertyp
FC UPC bis FC UPC
Karosseriestil
Simplex
Faser-Modus
Single Mode/Multimode
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Dauerhaftigkeit
1000 mal
Montageart
Reduziert geflanscht
Alignment Sleeve Material
Keramik
Paket Anzahl
10 Pcs
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
Working Temperature
-25 bis 70°C (-13 bis 158℉)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Erweiterung der Glasfaserverbindung mit Adaptern

Mit hochpräzisen Komponenten und werkzeuglosem Design ermöglichen die Adapter die Kommunikation zweier Geräte aus der Entfernung durch eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung.

Staubschutzkappe

Schützt den Adapter vor Staub und hält ihn sauber.

Raffinierte Keramikhülse

Sorgt für eine maximale Verbindung zwischen den Faserbündeln.

Einteiliges Design

Keine Gefahr der Trennung und des Bruchs des Adapters.

Vernickeltes Kupfer schützt das Metall vor Korrosion

Der Adapter ist aus vernickeltem Kupfer gefertigt, das korrosionsbeständig ist. Durch die Bearbeitung, seine Struktur ist robuster mit hoher Härte und Präzision.

Anwendung für Glasfaserverbindung
Der Adapter kann weithin in Server-Rack, Patch-Panel, optische Verteilung
frame (ODF), CATV, Glasfaser-Breitband-Zugangsnetz, etc. verwendet werden.
Optischer Verteilerrahmen
FTTH-Netzwerkverbindung
CATV/CCTV-Anschluss
Lokales Netzwerk
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen