Das 400GBASE-PLR4-Modul, MTP/MPO-12-Anschluss, bis zu 10 km über parallele Singlemode-Faser. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8-Standard.
Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Lanes mit einer Wellenlänge pro Lane übertragen. Es kann als 4x100G Breakout zu QSFP-LR-100G verwendet werden.
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - 4x100GBASE-LR 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240419120623gwx7jc.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - 4x100GBASE-LR 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419120623gwx7jc.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - 4x100GBASE-LR 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024041912061643cfl7.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - 4x100GBASE-LR 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141717.C.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - 4x100GBASE-LR 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419120610ejz7tg.jpg)
![QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - 4x100GBASE-LR 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF für FS Switches Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141717.E.jpg)
QSFPDD Optisches Transceiver Modul mit DOM - 4x100GBASE-LR 1310nm 10km MTP/MPO-12 SMF für FS Switches
#183248
#183248
1.544,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
8 verkauft
9 Bewertungen
9 Fragen
Transceiver Models:
3 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 2.August2024
23 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10Km DOM Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-PLR4-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFPDD
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,9 ~ 4,8 dBm
RX-Leistung
-8,2 ~ 5,8 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230424105305ljwtsi.jpg)
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk Site für Site
Aktualisieren Sie nur eine Site auf 400G-Ausrüstung und verbinden Sie sie trotzdem mit den vorhandenen 100G-Sites.
Verbinden Sie neue 400G-Sites mit älteren 100G-Sites
Nutzen Sie die Bandbreite Ihres 400G-Ports voll aus
Verwenden Sie 100G-Optiken in neuen 400G-Ports wieder
Führende Leistung und Qualität für 400G
Eingebauter Inphi DSP-Chip, der QSFP-DD-Transceiver bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤9W
Geringe Leistungsaufnahme
53G EML-Laser
Sorgt für Produktion
Auf Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität geprüft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306251612500633jp.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten qualifiziert, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ Test
1,68 dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für die Verwendung mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Cable Distance (Max.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Sendertyp | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML |
Verpackungstechnik | COB | BOX | COB | BOX |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Ports (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
R***t
United States
15.06.2023
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***a
United States
07.06.2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***f
Germany
13.05.2023
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen