Intel Compatible SFP+ transceiver supports up to 120km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel-kompatibles optisches SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM-Transceiver-Modul
#166140
#166140
677,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
3 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
40 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 31.Juli2024
43 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 13.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Intel Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 120km, LC, DOM)
Spezifikationen
Artikelnummer
SFP-10GZRC-120
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10.3125 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabellänge
120 km
Stecker
Duplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
1~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-26 dBm
Leistungsbudget
27 db
Empfängerüberlastung
≥-8 dB
Typische Leistungsaufnahme
≤1. 8W
Extinction Ratio
>8,2 db
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen