Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/48837.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.main.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.B.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.C.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.D.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.E.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48837.F.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1310 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#48837
#48837
46,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-31
3.3K verkauft
72 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
579 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 04.Juli2024
293 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Networks EX-SFP-10GE-ER40 Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310 nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Juniper-kompatibel
EX-SFP-10GE-ER40
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
DFB 1310 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
0–5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-15 dBm
Kerngröße
9/125µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626175712lkbvwk.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
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
54
15
3
0
0
M***l
Austria
07.11.2020
Die Modulverpackung sieht sehr sorgfältig aus und ist wirklich gut zu verwenden. Besuchen Sie sie also beim nächsten Mal wieder!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***r
Canada
08.08.2020
Got the 10GBASE-ER SFP+ transceivers, 5dB fiber optic attenuator, and LC duplex OS2 single-mode fiber optic patch cables. Really compact gadgets that paired very well.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 17
Kommentar 0J***n
India
07.06.2020
The web site makes it easy to find the correct items and once ordered they are sent promptly with emailed advice along the way. My experience was a very positive one.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 19
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen