Brocade 10G-SFPP-ER Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and 10GBASE- ER/EW. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![Brocade 10G-SFPP-ER-kompatibles SFP+ 10GBASE 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023071915460120duo9.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Brocade 10G-SFPP-ER-kompatibles SFP+ 10GBASE 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023071915460120duo9.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-ER-kompatibles SFP+ 10GBASE 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719154601jg63hs.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-ER-kompatibles SFP+ 10GBASE 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202307191546014iin2i.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-ER-kompatibles SFP+ 10GBASE 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805hl4srq.jpg)
![Brocade 10G-SFPP-ER-kompatibles SFP+ 10GBASE 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230719151805meht8s.jpg)
Brocade 10G-SFPP-ER-kompatibles SFP+ 10GBASE 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#31381
#31381
153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-55
810 verkauft
522 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
227 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 03.Juli2024
88 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Brocade 10G-SFPP-ER Compatible 10GBASE SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Brocade-kompatibel
10G-SFPP-ER
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
-1 ~ 4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -16 dBm
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023091214553181nrxe.jpg)
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023062616493516m53i.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Datenrate (maximal) | 11.3 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 1/10 Gbps |
Wellenlänge | 1550 nm | 1310 nm | — | — | 850 nm | 850 nm |
Kabelentfernung (max.) | 40km | 10 km | 30 m | 80 m | 300 m@OM3 400 m@OM4 | 300 m@OM3 400 m@OM4 |
Kabeltyp | SMF | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
Sendeleistung | 0~5 dBm | -8,2~-0,5 dBm | — | — | -7,3~-1 dBm | -7,3~-1 dBm |
Receiver Sensitivity | <-16dBm | <-14.4dBm | — | — | <-11.1 dBm | <-11.1 dBm |
Power Consumption | <1.5W | <1 W | <2.3W | <2,5 W | ≤0,6 W (Typical) | ≤0,6 W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) | 0 to 70 °C | 0 to 70 °C -40 to 85 °C (IND) |
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
453
59
10
0
0
E***n
New Zealand
09.11.2021
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0R***e
Switzerland
29.04.2021
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0R***r
Germany
05.08.2020
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 19
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen