FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GER-55.

Extreme Networks 10309 kompatibles SFP+ 10GBASE-ER 1550 nm 40 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul

#12344
#12344

Semtech Hisense TDM Datenzentrum ≤1.5W Duplex LC SMF

153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GER-55
558 verkauft
522 Bewertungen
0 Frage
225 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 5.Juli2024
67 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Extreme Networks 10309 Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 40km, LC, DOM)

Spezifikationen
Extrem kompatibel
10309
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Stecker
Duplex LC
Optische Komponenten
EML 1550 nm
Medien
SMF
DOM-Unterstützung
Ja
Sendeleistung
-1 ~ 4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -16 dBm
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F) Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite bei der Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, passen Sie ihn bitte an das passende Dämpfungsglied laut Tabelle.
Entfernung
≤ 5 km
≤ 10 km
≤ 20 km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0,6 W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70 °C
Datenrate (maximal)
11.3 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
1/10 Gbps
Wellenlänge
1550 nm
1310 nm
850 nm
850 nm
Kabelentfernung (max.)
40km
10 km
30 m
80 m
300 m@OM3
400 m@OM4
300 m@OM3
400 m@OM4
Kabeltyp
SMF
SMF
Cat6A/Cat7 or Better
Cat6A/Cat7 or Better
MMF
MMF
Sendeleistung
0~5 dBm
-8,2~-0,5 dBm
-7,3~-1 dBm
-7,3~-1 dBm
Receiver Sensitivity
<-16dBm
<-14.4dBm
<-11.1 dBm
<-11.1 dBm
Power Consumption
<1.5W
<1 W
<2.3W
<2,5 W
≤0,6 W (Typical)
≤0,6 W (Typical)
Operating Temperature
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
0 to 70 °C
0 to 70 °C
-40 to 85 °C (IND)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
4.8
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
453
59
10
0
0

E***n

New Zealand

09.11.2021
5.0
Works great, and on the cheap Price, this is fantastic. Have bought for years, both in 10G and 1G versions. Recently, we used them on our new Cisco switches. They work as advertised. No problems so far. Have always worked as reliably or better than the Cisco branded version.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

R***e

Switzerland

29.04.2021
5.0
Ich habe andere Anbieter verglichen und festgestellt, dass der Preis und die Qualität von FS besser sind. Deshalb habe ich es bei FS bestellt. Nachdem ich die Module getestet hatte, habe ich beschlossen, zukünftig alle Module bei FS zu kaufen.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

R***r

Germany

05.08.2020
5.0
Connected right up to my 10G SFP+ port on my router and was able to be plugged directly into the 1830 PSS24x switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 19
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen