Netegar Compatible SFP+ transceiver supports up to 120km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Fibre Channel etc.
![Netegar-kompatibles SFP+-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202210241537064023wg.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Netegar-kompatibles SFP+-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241537064023wg.jpg)
![Netegar-kompatibles SFP+-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241537095fzt4h.jpg)
![Netegar-kompatibles SFP+-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151847ef8hz6.jpg)
![Netegar-kompatibles SFP+-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221024151924pigb7i.jpg)
![Netegar-kompatibles SFP+-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GZRC-120.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210241519279vb69s.jpg)
Netegar-kompatibles SFP+-kompatibles SFP+ 10GBASE-ZR 1550 nm 120 km Duplex LC/UPC SMF DOM optisches Transceiver-Modul
#166145
#166145
677,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GZRC-120
4 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
63 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Netegar Compatible 10GBASE-ZR SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550 nm, 120km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-10GZRC-120
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP+
Maximale Datenrate
10,3125 Gbit/s
Wellenlänge
1550 nm
Maximale Kabelentfernung
120 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
1–6 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-26 dBm
Leistungsbudget
27 dB
Empfängerüberlastung
≥ -8 dB
Typischer Stromverbrauch
≤ 1,8 W
Extinktionsverhältnis
> 8,2 dB
Kerngröße
9/125 µm
Modulation
NRZ
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, 10GBASE-ZR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221024170521361b6h.jpg)
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen