The SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/88020.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/images/20231220155757x00daw.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.main.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.B.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.C.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.D.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.E.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP28-25GER-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/88020.F.jpg)
25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches
#88020
#88020
950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP28-25GER-31
74 verkauft
18 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
10 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
22 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 15.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25GER-31
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25,8 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
40 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML 1310 nm
Empfängertyp
APD
Sendeleistung
0 ~ 6 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19 dBm
Leistungsbudget
19 dB
Empfängerüberlastung
-5 dBm
Stromverbrauch
≤ 2,2 W
Extinktionsverhältnis
4 dB
CDR
TX und RX
FEC-Funktion
Nicht unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
MSA-konform, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Kerngröße
G.652
Verpackungstechnologie
BOX-Verpackung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200923/16008474015f6afe2932c598.21382124.jpeg)
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen dabei zu helfen, schnell auf 25G-Übertragung umzusteigen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
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
18
0
0
0
0
B***s
Ukraine
16.09.2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0B***s
Ukraine
16.09.2020
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0A***y
United Kingdom
10.07.2020
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen