FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.
 Dieses Bild handelt von SFP-25GER-31.

Generic Compatible 25GBASE-ER SFP28 1310nm 40km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module

#88019
#88019

Maxim ≤1.5W Duplex LC SMF

950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GER-31
124 verkauft
18 Bewertungen
0 Frage
10 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
22 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)

The SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 40km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.

Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25GER-31
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.8Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabelabstand
30km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DML 1310nm
Empfängertyp
APD
TX Power
0~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19dBm
Stromverbrauch
19dB
Empfängerüberlastung
-4dBm
Stromverbrauch
≤2.2W
Extinktionsverhältnis
4dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Unterstützt
Commercial Temperature Range
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Unterstützt
Warranty
5 Years
Kerngröße
G.652
Verpackungstechnik
BOX-Verpackung

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
18
0
0
0
0

B***s

Ukraine

16.09.2020
5.0
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0

B***s

Ukraine

16.09.2020
5.0
Easy purchase and fast delivery. Cisco switches identify these FS modules quickly and perform well. I’ll continue to buy them next time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0

A***y

United Kingdom

10.07.2020
5.0
FS is new to us. We finally bought these modules for impressed by their professional support and quality assurance. We used them in our new program and all go well. For such a long transmission link over 30km, the signals are still so satisfying. They fit well with our future network building needs.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen