The SFP28 transceiver provides 25GBase-ER throughput up to 30km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides 25GBASE Ethernet connectivity option for 25G Ethernet, telecom and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/82892.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.main.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.B.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.C.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.D.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.E.jpg)
![25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches Dieses Bild handelt von SFP-25GERL-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/82892.F.jpg)
25GBASE-ER SFP28 1310nm 30km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module for FS Switches
#82892
#82892
284,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GERL-31
33 verkauft
16 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 29.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25GBASE-ER SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP28-25GER-31
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25.8Gbps
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabelabstand
30km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DML 1310nm
Empfängertyp
APD
TX Power
0~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-19dBm
Leistungsbudget
19dB
Empfängerüberlastung
-4dBm
Stromverbrauch
≤2.2W
Extinktionsverhältnis
4dB
CDR
TX and RX
FEC Function
Not Unterstützt
Commercial Temperature Range
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protocols
MSA Compliant, CPRI, eCPRI
DDM/DOM
Unterstützt
Warranty
5 Years
Kerngröße
G.652
Verpackungstechnik
BOX-Verpackung
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
16
0
0
0
0
Y***n
Spain
13.09.2020
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0Y***n
Spain
13.09.2020
I didn’t recognize this brand so at the very first beginning, I hesitated. But I was pleased that they had good quality and worked so well on the sfp28 ports of my cisco switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0M***i
United States
31.08.2020
I am running these modules between my cisco switches over single-mode cables. They perform well for everything I’ve done. That’s really beyond my expectation.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen