Das 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel wurde entwickelt, um die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Combo-Steckerkonfigurationen zu erfüllen. QSFP-DD plug-fähige Lösungen ermöglichen 400G-Übertragung. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-2xQSFP56-Kabelbaugruppen sind leistungsstarke, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Kompatibel 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 Passives Kupfer Breakout Direct Attach Kabel (DAC), 2m (7ft)
#182801
#182801
177,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-2QPC02
19 verkauft
4 Bewertungen
0 Frage
47 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Kompatibles 400G QSFP-DD auf 2x200G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (2 Meter, Passiv, QSFP-DD auf 2 QSFP56, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
Q-2Q56PC02
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP-DD auf 2 QSFP56
Max. Datenrate
400G bps
Medien
Kupfer
Kabeltyp
Passiv Twinax
Kabellänge
2m (7 ft)
Wire AWG
28AWG
Mindestbiegeradius
39.5mm
Stromverbrauch
<0.1W
Mantelmaterial
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
IEEE802.3Bj, By, IEEE802.3CD, SFF-8679, SFF-8636
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 400-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP-DD-400G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
<0,1 W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
zur Einsparung von OPEX
33,5 mm Minimaler
Biegeradius für einfache Verkabelung
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
P***y
United States
20.09.2023
Shipment & Delivery: On time and packaged securely with no damage to package or items delivered.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0D***o
United States
21.06.2020
Bought these cables for upgrading our data center to 400G. Initially, we were worried about whether these cables would work on our Arista switches. They even did a compatibility test on these cables and provided a report for us. These DACs worked and fitted perfectly on our devices. Very stable connection. Five stars!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 11
Kommentar 0T***a
United States
16.03.2020
Our new data center planned to upgrade to 400G. For our in-rack links, FS guys recommended the 400G to 2x 200G QSFP56 DAC cables. I did a test when I received them, the TX and RX powers were in spec. And the transmission was stable.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 30
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen