Arista kompatibles Kabel wurde entwickelt, um die Anforderungen an die hohe Dichte von Standard- und Kombi-Steckerkonfigurationen zu erfüllen. QSFP-DD steckbare Lösungen ermöglichen 400G-Übertragung. Dieser Hot-Swap-fähige Transceiver verfügt über 8 Sende- und 8 Empfangskanäle. Er ist vollständig konform mit den Standards SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj und IEEE802.3cd.
QSFP-DD-auf-4xQSFP56-Kabelbaugruppen sind hochleistungsfähige, bandbreitenstarke und kostengünstige Verbindungslösungen, die 400G-Standardanwendungen mit unterschiedlichen Datenraten unterstützen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Arista kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 passives Breakout Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 1.5m (5ft)
#182674
#182674
165,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-400G-4QPC015
10 verkauft
2 Bewertungen
0 Frage
Length:
Vorbestellung, Versand bis 1. November. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Kompatibles 400G QSFP-DD auf 4x100G QSFP56 DAC Breakout-Kabel (1.5 Meter, Passiv, QSFP-DD auf 4 QSFP56, 28AWG)
Spezifikationen
Teilenummer
Q-4Q56PC015
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP-DD auf 4 QSFP56
Max. Datenrate
400G bps
Mindestbiegeradius
41mm
Wire AWG
28AWG
Kabellänge
1.5m (5 ft)
Material der Schutzhülle
PVC (OFNR)
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Stromversorgung
3.3V
Protokolle
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Stromverbrauch
<0.1W
Modulationsformat
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Anwendung
400G Ethernet
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
R***z
France
18.06.2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0D***e
Switzerland
15.06.2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen