Das Thermotransfer-Wachs/Harz-Band verfügt über eine verbesserte Abriebfestigkeit und eine hervorragende Rückseitenbeschichtungs-Technologie. Klare, rotierte Barcodes, scharfe Texte und Grafiken, hohe Druckdichte, längere Lebensdauer des Druckkopfs. Zu den Anwendungen gehören Versandetiketten, Inventar, Einzelhandelsetiketten, Tickets, Lageretiketten, Warnhinweise, Regaletiketten und Polybeutel. Empfohlenes Etikettenmaterial: Kupferdrucketiketten, Schreibpapier, Kleidungsetiketten usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Thermotransfer-Wachs/Harz-Band, 1" Core Ink Out, 1 Rolle 4,33" x 984,25" (110mm x 300m), Schwarz
Bestseller #181886
Bestseller #181886
19,04 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Z201
60 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Models:
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 1. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Thermotransfer-Wachs/Harz-Band, 110 mm x 300 m, Schwarz
Spezifikationen
Dicke (μm)
7,0 ± 0,5
Paket
1Stk. /Pack
Gewicht
0,33kg
Maße (BxL)
4,33" x 984,25" (110 mm x 300 m)
Material
Wachs, Harz, Schwarzer Kohlenstoff
Farbe
Schwarz
Betriebstemperatur
0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
Drucker-Kompatibilität
Postek der Serie TX/I/GX/G/E/Ei/C168
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Entwickelt für verschiedene Etikettendrucker & Etiketten
Das Wachs/Harz-Band ist für FS-Etiketten&Postek-Drucker der Serie TX/I/GX/G/C168 geeignet.
Antistatische Rückenbeschichtung schützt den Druckkopf
Die hervorragende antistatische Rückseitenbeschichtungs-Technologie verlängert die Lebensdauer des Druckkopfs.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen