Der HPE Aruba JL485A-kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-ESR-Durchsatz von bis zu 300 m über OM3 MMF (400 m über OM4) bei einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und legt den Grundstein für die Netzwerkaufrüstung der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln in einem bestimmten Switch getestet und entspricht vollständig den Standards SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 und SFF-8432.
Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
![HPE Aruba Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905141551zp29h6.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![HPE Aruba Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141551zp29h6.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141544pbo09k.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143084.C.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141537agkqxs.jpg)
![HPE Aruba Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143084.E.jpg)
HPE Aruba Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#166068
#166068
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GESR-85
166 verkauft
12 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
576 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 13.September2024
348 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 27.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba JL485A kompatibles 25GBASE-ESR SFP28 optisches Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)
Spezifikationen
HPE Aruba
JL485A
Anbietername
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
300 m bei OM3/400 m bei OM4
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,4 ~ 2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
-6 dBm
Stromverbrauch
-0,4 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
2 dB
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Host FEC
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFP28 MSA-konform, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
17.04.2023
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***n
United States
16.04.2023
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***r
United States
14.03.2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen