The Intel compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBASE-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 and applicable portions of SFF-8431 standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Intel Compatible 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#155190
#155190
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GMLR-31
87 verkauft
14 Bewertungen
0 Frage
307 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.September2024
834 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Intel Compatible 10/25GBASE-LR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center (SMF, 1310nm, 10km, DOM)
Spezifikationen
Part Number
SFP-25GMLR-31
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25.78Gbps
Wavelength
1310nm
Max Cable Distance
10km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-7~2.5dBm
Receiver Sensitivity
<13.5dBm
Powerbudget
5.5dB
Receiver Overload
2.5dBm
Power Consumption
≤1.5W
Extinction Ratio
>3dB
Commercial Temperature Range
0 to 70°C
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, CEI-28G-VSR
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
14
0
0
0
0
R***t
United States
17.04.2023
So far the modules are working great. No drops, CRC errors etc.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 01***7
41727
03.04.2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0P***e
United States
31.03.2023
The transceiver is runing exceedingly well. I'm very impressed and making plans to expand network. I will be back for more of this.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen