The Generic compatible SFP28 transceiver provides 10/25GBase-CSR throughput up to 400m over multimode fiber (MMF) using a wavelength of 850nm via an LC duplex connector. It provides connectivity option for 25G Ethernet, 10G Ethernet and data center. It is fully compliant with the SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 and IEEE802.3by standard. Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905113832m512im.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113832m512im.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903wjbedm.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308011209036r1qni.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905113840qp03rm.jpg)
![Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GMCSR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230801120903y14isq.jpg)
Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#151456
#151456
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GMCSR-85
464 verkauft
27 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generic Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 Optical Transceiver Module for Data Center ( MMF, 850nm, 400m, LC, DOM)
Spezifikationen
Part Number
SFP-25GMCSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
400m@OM4/300m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
Pin
TX Power
-6.4 ~2.4dBm
Receiver Sensitivity
<-10.3dBm
Powerbudget
3.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1 W
Extinction Ratio
>2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX Built-in CDR
FEC Function
Support RS-FEC
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171055w9a148.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
27
0
0
0
0
D***a
United Kingdom
13.06.2023
Product seems to be of excellent quality. The shipping was fast and packaging was very secure and frankly incredible.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0H***e
Sweden
22.04.2023
We always praise FS quality and superb performance, as well as great customer service
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0C***e
France
18.04.2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen