Der Cisco SFP-10/25G-CSR-S-kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 10/25GBase-CSR-Durchsatz von bis zu 400 m über Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieses Modul bietet 10G-Abwärtskompatibilität und vereinfacht die Netzwerkaktualisierung. Es bietet Konnektivitätsoptionen für 25G-Ethernet, 10G-Ethernet und Rechenzentrum. Es ist vollständig mit den Standards SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431 und IEEE802.3 kompatibel. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist sehr ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco SFP-10/25G-CSR-S Compatible 10/25GBASE-CSR SFP28 850nm 400m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
Bestseller #151454
Bestseller #151454
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GMCSR-85
963 verkauft
27 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
2 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Cisco SFP-10/25G-CSR-S-kompatibles 10/25GBASE-CSR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren (MMF, 850 nm, 400 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Cisco-kompatibel
SFP-10/25G-CSR-S
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
400 m bei OM4/300 m bei OM3
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
Pin
Sendeleistung
-6,4–2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<–6 dBm
Stromverbrauch
-0,4 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX und RX Integrierter CDR
FEC-Funktion
Unterstützt RS-FEC
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432, IEEE802.3by
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
27
0
0
0
0
D***a
United Kingdom
13.06.2023
Product seems to be of excellent quality. The shipping was fast and packaging was very secure and frankly incredible.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0H***e
Sweden
22.04.2023
We always praise FS quality and superb performance, as well as great customer service
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0C***e
France
18.04.2023
Thank you very much again for the fast and professional service we received in any case.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen