The SFP28 transceiver provides 25GBase-ESR throughput up to 300m over OM3 MMF (400m over OM4) using a wavelength of 850nm via a LC duplex connector. Each SFP28 transceiver module is individually tested on a series of Juniper switches, and is fully compliant with the SFP28 MSA, RoHS, SFF-8424, SFF-8431 and SFF-8432 standards.
Featuring low power consumption and high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, Telecom, and Data Center.
![Generic Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240905141613bb00zu.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Generic Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141613bb00zu.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141621rfy93o.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240905141629hli36v.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143091.D.jpg)
![Generic Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module Dieses Bild handelt von SFP-25GESR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143091.E.jpg)
Generic Compatible 25GBASE-ESR SFP28 850nm 300m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#143091
#143091
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GESR-85
371 verkauft
12 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
576 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 13.September2024
186 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 30.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
25GBASE-ESR SFP28 Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Spezifikationen
Part Number
SFP-25GESR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP28
Max Data Rate
25Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
300m@OM3/400m@OM4
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.4~2.4dBm
Receiver Sensitivity
-10.3dBm
Powerbudget
3.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤1 W
Extinction Ratio
2dB
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Host FEC
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
SFP28 MSA Compliant, SFF-8472, SFF-8024, SFF-8431, SFF-8432
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
25G Connectivity for Data Center
Featured with low-power, high-density and high-speed, the SFP28 transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 25G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
12
0
0
0
0
M***s
Colombia
17.04.2023
I bought this 25G transceiver for my data center upgrading, it works very stable while the price is very competitive. Good experience.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0M***n
United States
16.04.2023
The 25G SFP28 modules I bought about three weeks ago have been working flawlessly on my Cisco Nexus series switches. These high-performance products have helped us to realize the seamless connection in our data center. No complaints whatsoever.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***r
United States
14.03.2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen