Der HW SFP-25G-LR-kompatible SFP28-Transceiver bietet einen 25GBase-LR-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren. Darüber hinaus bietet es Interoperabilität und legt den Grundstein für die Netzwerkaufrüstung der nächsten Generation. Jedes SFP28-Transceiver-Modul wird einzeln in einem gezielten Switch getestet und entspricht vollständig dem SFP28 MSA-, CPRI- und eCPRI-Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HW SFP28-25G-LR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
Bestseller #84283
Bestseller #84283
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GLR-31
1.6K verkauft
56 Bewertungen
0 Frage
2905 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19. September. 2024
2393 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW SFP-25G-LR-kompatibles 25GBASE-LR SFP28 DOM optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310 nm, 10 km, LC, DOM)
Spezifikationen
HW-kompatibel
SFP-25G-LR
Herstellername
FS
Formfaktor
SFP28
Maximale Datenrate
25,78 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB 1310 nm
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-4 ~ 2 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -12 dBm
Stromverbrauch
8 dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
<1,2 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
CDR
TX und RX
FEC-Funktion
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
MSA-konform, CPRI, eCPRI
Kerngröße
G.652
Verpackungstechnologie
COB-Verpackung
DOM
Unterstützt
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
56
0
0
0
0
G***k
Canada
22.04.2023
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0D***e
United States
25.02.2023
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0F***t
Spain
17.02.2023
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen