The FS for Mellanox MMA2L20-AR compatible SFP28 transceiver provides 25GBase-LR throughput up to 10km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via an LC duplex connector. Featuring low power consumption, high speed, this 25G transceiver is ideal for 25G Ethernet, telecom, and data center. Each SFP28 transceiver module is individually tested in targeted switch, it is fully compliant with the SFP28 MSA, CPRI and eCPRI standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS for Mellanox MMA2L20-AR Compatible 25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
Bestseller #71014
Bestseller #71014
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GLR-31
5.6K verkauft
56 Bewertungen
0 Frage
Transceiver Models:
2905 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 19. September. 2024
2393 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 3. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
FS for Mellanox MMA2L20-AR Compatible 25GBASE-LR SFP28 DOM Optical Transceiver Module for Data Center and Telecom (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Spezifikationen
Mellanox Kompatibel
MMA2L20-AR
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP28
Max. Datenrate
25,78 Gbps
Wellenlänge
1310nm
Maximale Kabeldistanz
10 km
Stecker
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB 1310nm
Empfängertyp
PIN
TX Power
-4.5~2 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-12 dBm
Stromverbrauch
6.5dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
<1.2W
Extinktionsverhältnis
3.5dB
CDR
TX und RX
FEC Funktion
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA-konform, CPRI, eCPRI
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
25G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 25G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
56
0
0
0
0
G***k
Canada
22.04.2023
After setting them up, they work perfectly.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Although this is my first time using FS transceivers, I'm so happy that there was no problem.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0D***e
United States
25.02.2023
Had a great experience with the website. Everything is well organized and I was able to find what I needed. Quality of the products looks to be excellent, and the branded packaging & shipping materials was a nice touch and very professional.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0F***t
Spain
17.02.2023
We have already tested some transceivers and breakout cables and they are working perfectly.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen