Der Transceiver bietet einen 10GBase-T-Durchsatz von bis zu 30m über Cat6a/Cat7-Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802. 3-2012 und IEEE 802.3ab und SFP MSA. Jedes SFP-Transceivermodul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare 10G-SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und ist ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden. Mit 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps Multi-Rate, ist er für Aquantia-Anwendungen geeignet.
![SFP+ Optisches Transceiver Modul - Maßgeschneidert 10G NBase-T SGMII Kupfer RJ-45 30m Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202303131814526fx0qf.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP+ Optisches Transceiver Modul - Maßgeschneidert 10G NBase-T SGMII Kupfer RJ-45 30m Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131814526fx0qf.jpg)
![SFP+ Optisches Transceiver Modul - Maßgeschneidert 10G NBase-T SGMII Kupfer RJ-45 30m Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313181456adu0cn.jpg)
![SFP+ Optisches Transceiver Modul - Maßgeschneidert 10G NBase-T SGMII Kupfer RJ-45 30m Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131815000heg8p.jpg)
![SFP+ Optisches Transceiver Modul - Maßgeschneidert 10G NBase-T SGMII Kupfer RJ-45 30m Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031318150706g3pk.jpg)
![SFP+ Optisches Transceiver Modul - Maßgeschneidert 10G NBase-T SGMII Kupfer RJ-45 30m Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023031318151135whx4.jpg)
SFP+ Optisches Transceiver Modul - Maßgeschneidert 10G NBase-T SGMII Kupfer RJ-45 30m
#180029
#180029
85,68 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GM-T
98 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 6.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
Customized 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Transceiver Module (Kupfer, 30m, RJ-45)
Specifications
Part Number
SFP-10GM-T
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Max Cable Distance
100m@Cat 5 Cable or better
30m@Cat 6a/7 Cable
30m@Cat 6a/7 Cable
Connector
10G
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230313113857643u5x.png)
Merkmale
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.5W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Data Rate (Max.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Connector | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Cable Distance (Max.) | 10/100/1000M:100m 10G:30m | 30m | 80m |
Cable Type | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
Power Consumption | <2.5W | <2.3W | <2.5W |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Product Comparison (2)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen