Das 100GBASE-LX4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über SMF und 100 m über OM3 MMF mit Duplex-LC-Anschluss. Dieser Transceiver ist ein vollständig integriertes optisches Transceivermodul mit 4 x 25,78 Gbit/s, das aus gekühlten DFB-LDs mit Wellenlängen von 1270 nm/1290 nm/1310 nm/1330 nm, Treiber-ICs, PIN-Fotodioden sowie Takt- und Datenwiederherstellungs-ICs (CDR) mit elektrischen Schnittstellen von 25 Gbit/s besteht. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit. Es ist für 100G-Ethernet mit MMF und SMF sowie Rechenzentrumsverbindungsanwendungen geeignet.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-LX4 1310nm 2km/100m Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240201101655o02ypr.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-LX4 1310nm 2km/100m Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201101655o02ypr.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-LX4 1310nm 2km/100m Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201101655qyl7me.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-LX4 1310nm 2km/100m Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303311521079otfhe.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-LX4 1310nm 2km/100m Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240201101655yqefbg.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-LX4 1310nm 2km/100m Duplex LC SMF/MMF Dieses Bild handelt von QSFP-LX4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230331152107lwmv7c.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Mellanox Kompatibel 100GBASE-LX4 1310nm 2km/100m Duplex LC SMF/MMF
#179821
#179821
439,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-LX4-100G
3 verkauft
3 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Types:
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Mellanox-kompatibles 100GBASE-LX4 QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km/100 m, LC, DOM)
Spezifikationen
Mellanox-kompatibel
QSFP28-LX4-100G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,12 Gbit/s (4 x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm
Max. Kabeldistanz
2 km@SMF/100 m@OM3 MMF
Anschluss
Duplex LC
Medium
SMF/MMF
Sendertyp
CWDM4 DFB
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-3–4,5 dBm
Minimale Empfängerleistung
-7,3 dBm
Leistungsbudget
4 dB
Empfängerüberlastung
4,5 dBm
Stromverbrauch
≤ 4,5 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230331173647iqu83m.jpg)
Merkmale
Ein nahtloser Migrationspfad von Duplex 25G bis 100G
Aktualisierung von 25G bis 100G ohne Änderung der Duplex-Multimode-Glasfaserverkabelung.
Führende Leistung und Qualität für 100G
Der QSFP28-Transceiver mit integriertem Macom-Chip bietet eine Übertragung mit hoher Geschwindigkeit und geringem Stromverbrauch in 100G-Verbindungen.
Macom Chip
Stabile Übertragung
Geringer Stromverbrauch
≤4.5W
CWDM4 DFB Laser
SMF/MMF Anwendung
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Test des optischen Spektrums
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 5E-5
Temperaturtest
0~70°C
Bietet nahtlose Verbindung für Ihr Netzwerk
FS BOX bietet Flexibilität bei den Lagerkosten, da der Transceiver für den Betrieb mit verschiedenen Marken umkonfiguriert werden kann.
Mittlere Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC |
Kabellänge (max.) | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Chip | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
Stromverbrauch | ≤4,5 W | ≤3,5 W | ≤3,5 W | ≤4 W |
Sendertyp | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Protokolle | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | QSFP28 MSA-kompatibel, SFF-8636 | 100G Lambda MSA, konform mit 100G-FR-Spezifikation |
Anwendung | Rechenzentrum, 100G Ethernet mit MMF und SMF | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet, 100G bis 4x 25G Breakout | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet, 400G bis 4x 100G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Customization (1)Operating Temperature (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
G***s
United States
09.10.2023
Quick shipment from various local warehouses. Also save our residents money and time by avoiding import.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0B***r
United States
04.10.2023
The FS website is really practical, so every time I can quickly and easily find the products I need. The follow-up service from our account manager was also top notch! I heartily recommend purchasing products and services from FS.com!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0R***e
United States
20.04.2023
Competitive pricing. Fast, easy, efficient and secure online shopping with the option of 100G QSFP28 modules. Just plug the receiveditmes in my switch, it works!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen