FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.
 Dieses Bild handelt von SFP-10GSR-85.

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul

Bestseller #179739
Bestseller #179739

VCSEL ≤1W Duplex LC MMF

23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GSR-85
21.5K verkauft
2.7K Bewertungen
2 Fragen
33174 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 31.Juli2024
2268 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 9.August2024
220 im Transit, holen Sie es sich bis 30.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Kompatibles 10GBASE-SR SFP+ Transceiver-Modul (MMF, 850 nm, 300 m, LC, DOM)

Fortinet FN-TRAN-SFP+SR Kompatibler SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 400 m über OM4 MMF (300 m über OM3 MMF). Dieser Transceiver ist mit den Normen SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae konform. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+-Transceiver ideal für Rechenzentren, Unternehmensverteilerschränke, Transportanwendungen von Dienstanbietern, Funk- und Basisbandeinheiten usw.

Spezifikationen
Fortinet-kompatibel
FN-TRAN-SFP+SR
Anbietername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10,3125 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabelentfernung
300 m@OM3/400 m@OM4
Anschluss
Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-7,3~- 1 dBm
Empfängerempfindlichkeit
< -11,1 dBm
Leistungsbudget
3,8 dB
Empfängerüberlastung
-1 dBm
Typischer Stromverbrauch
≤ 1 W
Extinktionsverhältnis
> 3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Kerngröße
50/125 µm
Modulation
NRZ
Protokolle
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk jeweils für einen Standort.
Aktualisieren Sie nur einen Standort auf 40G-Geräte und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 10G-Standorten.
Verbinden Sie neue 40G-Standorte mit bestehenden 10G-Standorten
Nutzen Sie Ihre 40G-Portbandbreite voll aus
Wiederverwendung von 10G-Optiken in neuen 40G-Ports
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Ausgestattet mit 1 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der SFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 10G-Übertragung zu helfen.
Maßgeschneiderte Exzellenz mit TO-Can-Verpackung

Durch das TO-Can-Gehäusedesign verfügt der Transceiver über eine hohe Zuverlässigkeit, Luftdichtheit und Wärmeableitungsleistung, ideal für Telekommunikations- und Rechenzentrumsanwendungen.

In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk

Der Transceiver kann durch FS BOX neu konfiguriert werden, um mit verschiedenen Marken zu arbeiten und bietet flexible und anpassbare Konnektivitätsoptionen für verschiedene Netzwerkumgebungen.

Datenrate (maximal)
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
10 Gbps
Wellenlänge
850 nm
1310 nm
1310 nm
1310 nm
Kabelentfernung (max.)
300 m@OM3
400 m@OM4
220 m@OM3
300 m@SMF
2 km@SMF
10 km@SMF
Kabeltyp
MMF
MMF/SMF
SMF
SMF
Sendeleistung
-7,3~-1 dBm
-6,5~-0,5 dBm
-8,2~0,5 dBm
-8,2~0,5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-11,1 dBm
< -8,4 dBm
<-12,6 dBm
<-14,4 dBm
Stromverbrauch
≤1 W
≤1 W
≤1 W
≤1 W
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Fortinet Series (1)Parameter (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.8
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    2391
    220
    95
    1
    2

    K***r

    Germany

    18.07.2024
    5.0
    sehr guter Artikel
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    J***o

    Spain

    04.07.2024
    5.0
    Perfect all
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0

    W***n

    United States

    28.06.2024
    5.0
    Works great, seeing amazing transfer speeds to our servers.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen