HW Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 30 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-Tx/1309,14 nm-Rx über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in 100G-Ethernet-Anwendungen
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202406191049009xqazs.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191049009xqazs.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191049001qopt5.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191049000ub2ol.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406191221374e6uva.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF Dieses Bild handelt von 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240619104900zcv4jz.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX30 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx 30km Simplex LC SMF
#178909
#178909
1.782,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX30
10 verkauft
1 Bewertung
3 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 03.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW Kompatibles 100GBASE-BX30 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet (SMF, 1304.58nm-Tx/1309.14nm-Rx, 30km, Simplex LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX30
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25 Gbit/s
Wellenlänge
1304,58 nm-Tx/1309,14 nm-Rx
Max. Kabeldistanz
30 km
Anschluss
Simplex LC
Medium
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
1,7–7,1 dBm
Empfängerempfindlichkeit
–16 dBm
Min. Leistungsbudget
17,7 dB
Empfängerüberlastung
–3,4 dBm
Stromverbrauch
< 4,5 W
Extinktionsverhältnis
> 5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230320224221ln9a4o.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230827160742v11zq4.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
-5°C~85°C
Zentrale Wellenlänge | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 30km | 10km | 20km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZZ |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB |
Protokolle | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Connection (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Budget (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
1
0
0
0
0
А***в
Russian Federation
10.04.2023
The service was outstanding. The price was low and the quality was good. If I need more modules in the future, I will buy from you again!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen