Das Juniper-kompatible QSFP28-zu-SFP28-Adapter-Konvertermodul bietet 25G-Ethernet-Konnektivität für QSFP28-100G-Ports. Dieses Modul ist kompatibel mit QSFP28 MSA SFF-8665 und SFP28 MSA SFF-8432. Die integrierte MCU ermöglicht das I2C-Lesen von SFP28-Registern durch Lesen von QSA-Registern. Der Hochgeschwindigkeitsdatenkanal der SFP28-Buchse ist mit Lane 1 des QSFP28-Steckers verbunden. Die anderen drei Kanäle am QSFP28-Anschluss sind nicht verbunden.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-SFP28-CVR in QSFP28-SFP28-CVR geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Juniper Networks-kompatibles QSFP28 100G-zu-SFP28 25G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI
#178071
#178071
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP28-SFP28-CVR
68 verkauft
5 Bewertungen
12 Fragen
719 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 04.Juli2024
39 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper-kompatibles 100G-QSFP28-zu-25G-SFP28-Adapter-Konvertermodul
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-SFP28-CVR
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
25 Gbit/s
Anschluss
SFP28
Stromverbrauch
≤1,5 W ohne Modul
DDM/DOM
Unterstützt
Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85 °C (-4 bis 185 °F)
Protokolle
QSFP28 MSA SFF-8665, SFP28 MSA SFF-8432
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Quality Control System Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Kosteneffiziente Konvertierung von QSFP28 auf SFP28 Port
Das Produkt bietet die Möglichkeit, das SFP28 25GBASE-Modul mit einem QSFP28-Client-Port zu verwenden, was die Kosten für mehrere 100G-Formfaktoren in Umgebungen mit Multivendor-Plattformen reduziert.
Flexible Verbindung
QSFP28 auf SFP28 Modul oder Kabel
Plug und Play
Keine Konfiguration erforderlich
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (12)Application (4)Cable Type (1)Compatibility (1)Customization (1)Data Rate (1)Parameter (1)Product Recommendation (1)Protocols (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
5
0
0
0
0
H***y
United States
20.09.2023
I haven't had the chance to test the modules ones yet, but they appeared to have a connection when I plugged it in so it’s all looking good thanks!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0E***h
United States
04.09.2023
Just received the items, as fast as usual. The best customer service of FS as always.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0M***e
France
14.06.2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen