H3C kompatibles QSFP+-auf-SFP+-Adapterkonvertermodul bietet 10G-Ethernet-Konnektivität für QSFP+ 40G-Ports. Dieses Modul ist konform mit QSFP+ MSA SFF-8436 und SFP+ MSA SFF-8431. Die eingebaute MCU ermöglicht das I2C-Lesen von SFP+-Registern durch Lesen von QSA-Registern. Die SFP+-Buchse ist mit Lane 1 des QSFP+-Anschlusses verbunden. Die anderen drei Kanäle des QSFP+-Anschlusses sind nicht verbunden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
H3C-kompatibles QSFP+ 40G-zu-SFP+ 10G-Adapter-Konvertermodul mit DDMI
#178062
#178062
82,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
21 verkauft
0 Bewertung
3 Fragen
54 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 16.Juli2024
95 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 29.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C Kompatibles 40G QSFP+ auf 10G SFP+ Adapter Modul
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SFP10G-CVR
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
10Gbps
Anschluss
SFP+
Stromverbrauch
≤1.5W Ohne Modul
DDM/DOM
Unterstützt
Erweiterter Temperaturbereich
-20 bis 85°C (-4 bis 185°F)
Protokolle
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Garantie
5 Jahre
* Dieses Produkt hat ein Register und unterstützt nur Split-Port-Geräte. Wenn Sie es für Geräte ohne Split-Port verwenden möchten, wenden Sie sich bitte an den Vertrieb.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Kosteneffiziente Konvertierung von QSFP+ auf SFP+ Port
Das Produkt bietet die Möglichkeit, das SFP+ 10GBASE-Modul mit einem QSFP+-Client-Port zu verwenden, was die Kosten für mehrere 40G-Formfaktoren in Umgebungen mit Multivendor-Plattformen reduziert.
Flexible Verbindung
QSFP+ auf SFP+ Modul oder Kabel
Plug und Play
Keine Konfiguration erforderlich
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Connectivity Solutions (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen