Der Transceiver bietet einen 10GBase-T Durchsatz von bis zu 30 m über cat6a/cat7 Kupferkabel via RJ-45-Anschluss. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802. 3-2012 and IEEE 802.3ab und SFP MSA. Jedes SFP-Transceiver-Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden. Dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige 10G-SFP-Transceiver eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke, LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferleitungen verwenden. Mit 10M/100M/1G/2,5G/5G/10 Gbps Multi-Rate, ist er geeignet für Aquantia-Anwendungen.
![Dell SFP-10G-T kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230313105353zg9yzo.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Dell SFP-10G-T kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105353zg9yzo.jpg)
![Dell SFP-10G-T kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105357c1mzpe.jpg)
![Dell SFP-10G-T kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202303131053484kwg3m.jpg)
![Dell SFP-10G-T kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105403dleoso.jpg)
![Dell SFP-10G-T kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul Dieses Bild handelt von SFP-10GM-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230313105408bqxhmn.jpg)
Dell SFP-10G-T kompatibles SFP+ 10M/100M/1G/2,5G/5G/10Gbit/s NBASE-T Kupfer RJ-45 30m optisches Transceiver-Modul
#178037
#178037
85,68 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10GM-T
536 verkauft
15 Bewertungen
6 Fragen
Transceiver Models:
1187 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 04.Juli2024
185 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell SFP-10G-T kompatible 10M/100M/1G/2,5G/5G/10 Gbps NBASE-T Transceiver-Modul (Kupfer, 30m, RJ-45)
Spezifikationen
Dell kompatibel
SFP-10G-T-X
Händlername
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10,3125 Gbps
Leistungsaufnahme
≤2,5 W
Max. Kabelreichweite
10/100/1000M-100m@Cat5-Kabel oder besser
10G-30 m@Cat 6a/7 Kabel
10G-30 m@Cat 6a/7 Kabel
Anschluss
10G
10G
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
MTBF
6430000 Stunden
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
SFP+ MSA
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230629183725hof8c5.jpg)
Merkmale
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver mit 2,5W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180621p2tkn6.jpg)
Datenrate (Max.) | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Anschluss | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 |
Kabelabstand (Max.) | 10/100/1000M:100m 2.5G:100m 5G:70m 10G:30 m | 30 m | 80 m |
Kabeltyp | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser | Cat6A/Cat7 oder besser |
Stromverbrauch | <2,5 W | <2,5 W | <2.9W |
Betriebstemperatur | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C -40 bis 85 °C (IND) | 0 bis 70 °C |
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Unbeantwortete Frage (1)Product Comparison (2)Application (1)Matching Product (1)Parameter (1)Transmission Distance (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
15
0
0
0
0
A***r
United States
29.05.2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0A***r
United States
29.05.2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service! Thank you
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***s
United States
19.05.2024
Arrived promptly. Transceived as expected.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen