Juniper kompatibler SFP-Transceiver unterstützt bis zu 100m Verbindungslänge über eine Kupferverbindung über einen RJ-45-Anschluss. Jedes SFP-Transceiver Modul wird einzeln für den Einsatz in einer Reihe von Juniper Switches, Routern, Servern, Netzwerkschnittstellenkarten (NICs) usw. getestet. Der Hot-Swap-fähige 10/100/1000BASE-T-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke für LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferverbindungen verwenden.
![SFP Transceiver Modul (LOS) - Juniper Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell Dieses Bild handelt von SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230316164002u8c0lc.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![SFP Transceiver Modul (LOS) - Juniper Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell Dieses Bild handelt von SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316164002u8c0lc.jpg)
![SFP Transceiver Modul (LOS) - Juniper Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell Dieses Bild handelt von SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202208101433263tiaf5.jpg)
![SFP Transceiver Modul (LOS) - Juniper Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell Dieses Bild handelt von SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316164002avmwdb.jpg)
![SFP Transceiver Modul (LOS) - Juniper Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell Dieses Bild handelt von SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326mcag85.jpg)
![SFP Transceiver Modul (LOS) - Juniper Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell Dieses Bild handelt von SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220810143326skduxr.jpg)
![SFP Transceiver Modul (LOS) - Juniper Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell Dieses Bild handelt von SFP-GB-GE-TL-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316164002kp0d6n.jpg)
SFP Transceiver Modul (LOS) - Juniper Kompatibel 10/100/1000BASE-T SGMII Kupfer RJ-45 100m Industriell
#177944
#177944
34,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-GB-GE-TL-I
232 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Models:
1896 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 4.Juli2024
368 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Juniper Kompatibles 10/100/1000BASE-T SFP SGMII-Transceiver-Modul (Kupfer, 100m, Industriell, RJ-45)
Spezifikationen
Teilenummer
SFP-GB-GE-T-I
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP SGMII
Max. Datenrate
1000 Mbps
Stromverbrauch
1.5 W
Max. Kabelabstand
100m
Stecker
RJ-45
Rx LOS
Ja
Medien
Cat 5
DOM Unterstützt
Nein
Industrieller Temperaturbereich
-40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Protokolle
SFP MSA-konform, IEEE Std 802.3
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230313114330eezldx.jpg)
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP-Transceiver mit integriertem Marvell-Chip bietet eine stromsparende und kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet-Anwendungen.
Marvell Chip
Stabile Übertragung
≤1.5W
Geringer Stromverbrauch
1000Mbps
Max. Datenrate
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230807152443ymj5on.jpg)
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
C***i
Canada
31.05.2023
Working well, easy to plug and play. These are installed in a Cisco CBS350-48P-4G switch and were detected and compatible.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0T***a
Spain
29.12.2022
Worked well on Intel E810-XXVDA2.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 5
Kommentar 0Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen