FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.
 Dieses Bild handelt von CW53-SFP1G-ZXC.

SFP Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 1000BASE-CWDM 1530nm 160km Duplex LC SMF

#176503
#176503

Macom DFB ≤1W Duplex LC

94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CW53-SFP1G-ZXC
0 verkauft
2 Bewertungen
2 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 10. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Dell Kompatibles 1000BASE-CWDM SFP-Transceiver-Modul (SMF, 1530nm, 160km, LC, DOM)

Dell kompatibler SFP-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 160km über Single-Mode-Faser (SMF). Jedes SFP-Transceiver Modul wird einzeln getestet und kann in einer Reihe von Dell Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden.

Der Hot-Swap-fähige 1G SFP-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus und ist ideal für Gigabit-Ethernet-Kommunikationsverbindungen von Internet Service Providern (ISP), LAN- und SAN-Netzwerke von Unternehmen, LAN- und SAN-Netzwerke von Rechenzentren und andere optische Verbindungen.

Spezifikationen
Teilenummer
CW53-SFP1G-ZXC
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP
Max. Datenrate
1000Mbps
Wellenlänge
1530nm
Max. Kabeldistanz
160km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
DFB CWDM
Medien
SMF
DOM Unterstützt
Ja
TX Power
1~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-33dBm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
MSA-konform

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
1G-Konnektivität für Rechenzentren
Die CWDM-SFP-Transceiver zeichnen sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und bieten eine kosteneffiziente Lösung für Gigabit-Ethernet-Anwendungen mit einer einzigen Faser.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Datenrate (Max)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Wellenlänge
1470nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1470nm~1610nm
Kabeldistanz (Max)
160km@SMF
20km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
120km@SMF
TX Power
1~6dBm
-5~0dBm
-5~0dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -24dBm
<-30dBm
<-30dBm
Stromverbrauch
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Betriebstemperatur
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Connection (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

А***н

Russian Federation

15.06.2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

D***e

Canada

10.09.2018
5.0
Just as described. Works great with my Unifi gear. Would buy again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen