Das Extreme kompatible optische QSFP28-Transceiver Modul ist für einen 40/100G-Ethernet-Durchsatz von bis zu 150 m über OM5-Multimode-Faser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit der QSFP28 MSA, SWDM MSA und IEEE802.3bm CAUI-4 elektrischen Schnittstelle. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie 40/100G-Ethernet, Telekommunikation, Service-Provider-Anwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230209115151e2ys0v.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209115151e2ys0v.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645zs25d8.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209115151p3f93n.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230209115151xjpm5a.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF Dieses Bild handelt von Q28-40/100G-SM4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230207161645j231hr.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Extreme Kompatibel 40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dual Rate 850nm 100m Duplex LC MMF
#175839
#175839
522,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-40/100G-SM4
14 verkauft
11 Bewertungen
5 Fragen
136 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 12.Juli2024
44 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 24.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
40/100GBASE-SM4 SWDM4 Dualrate QSFP28 Optisches Transceivermodul (Doppelrate, MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Spezifikationen
Part Number
Q28-40/100G-SM4
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
Dual Rate 40 Gbps und 100 Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
100G, 75m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
40G, 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
40G, 240m@OM3/350m@OM4/440m@OM5
Anschluss
40G,Duplex LC
40G,Duplex LC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX Power
100G, -7.5~2 dBm
40G, -7.5~3 dBm
40G, -7.5~3 dBm
Empfängerempfindlichkeit
100G, L0,-9.5dBm, L1,-9.4dBm, L2,-9.4dBm, L3,-9.4dBm
40G, L0,-12.9dBm, L1,-12.5dBm, L2,-12.2dBm, L3,-11.9dBm
40G, L0,-12.9dBm, L1,-12.5dBm, L2,-12.2dBm, L3,-11.9dBm
Leistungsbudget
100G, 1.9dB
40G, 2dB
40G, 2dB
Empfängerüberlastung
100G, 3.4 dBm
40G, 2.4 dBm
40G, 2.4 dBm
Stromverbrauch
≤3.5W
Extinktionsverhältnis
>2 dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C
Protokolle
SWDM MSA, QSFP28 MSA, IEEE802.3bm CAUI-4
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230207170428a0ypla.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816113540622398.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 5x10E-5
Temperature Test
0~70°C
Mittlere Wellenlänge | 850 nm | 850 nm | 850 nm | 850 nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabellänge (max.) | 100G: 75 m@OM3/100 m@OM4/150 m@OM5 40G: 240 m@OM3/350 m@OM4/440 m@OM5 | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 100 m@OM4 |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 40/100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Cisco Series (1)Customization (1)FS S5850 Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
11
0
0
0
0
M***n
United States
13.11.2023
These optical modules are an excellent choice for anyone looking for a cost-effective and reliable networking solution. They provide high-speed connectivity and the ability to upgrade to 100G in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 20
Kommentar 0M***s
United States
13.10.2023
I have been so satisfied with FS's modular products and customer service. Last time we ordered some modules on our own from another brand's website, but there's some wrongs with switch compatibility. By chance, we asked the FS sales manager and he recommended this 100G DR module to us. Now this module and switch are fully compatible and our problem is solved.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0B***e
United States
03.10.2023
I haven't had a chance to test the Dell ones yet, but they appeared to have a smooth connection when i plugged it. And your service is also excellent, with the filtering function on FS website I can quickly find the product you need.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen