das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1330 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist mit dem QSFP28 MSA-, IEEE 802.3cu- und 100G Lambda MSA-Standard kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren und 100G Ethernet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-FR-100G-33 in QSFP-FR-100G-33 geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240131102826dcb8et.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131102826dcb8et.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131102818g9pswr.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023020111132593ruhr.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240131102812qvv602.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-33.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202302011113251rwlom.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - H3C Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1330nm 2km Duplex LC SMF
#175179
#175179
1.032,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G-33
4 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 06.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
H3C-kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1330 nm, 2 km, LC, DOM)
H3C kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceiver Modul (Single Lambda, SMF, 1330 nm, 2 km, LC, DOM)
Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceiver Modul ist für einen 100GBASE Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1330nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren und 100G Ethernet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1330nm | 1270nm | 1290nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km (mit Host FEC) | 2km (mit Host FEC) | 2km (mit Host FEC) | 2km (mit Host FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x 25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
C***e
Switzerland
12.01.2023
Our boss is very picky about the quality, while I am looking for the way to save budget. FS makes it possible for me not to make trade-offs between quality and cost. Every time get money's worth out of the products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0H***n
United States
03.01.2023
We hesitated quite a while before choosing it because their 100G-CWDM4/PLR4L transceivers are also within our consideration. But finally, we decided this single lambda type after careful thinking for efficiency and cost for the long term. In truth, all advantages come from the PAM4 modulation. The total costs are reduced as it only uses one transmitter and receiver. Wait to see more benefits in the future.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen