FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-29.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Networks Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1290nm 2km Duplex LC SMF

#175161
#175161

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

1.032,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G-29
1 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Arista Networks-kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Single Lambda, SMF, 1290 nm, 2 km, LC, DOM)

Das optische 100GBASE-FR-Single-Lambda-QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1290 nm über Duplex-LC-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren und 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-FR-100G-29 in geändert. Q28-FR-100G-29, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Arista Networks kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Single Lambda, SMF, 1290nm, 2km, LC, DOM)
Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceiver Modul ist für einen 100GBASE Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Singlemode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1290nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren und 100G Ethernet.

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge
1290nm
1270nm
1310nm
1330nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2km (mit Host FEC)
2km (mit Host FEC)
2km (mit Host FEC)
2km (mit Host FEC)
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
EML
EML
EML
Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Temperaturbereich
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x 25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

B***t

France

07.01.2023
5.0
These transceivers came brand new, wrapped nicely and no damage. Using them successfully in our switches with no issues whatsoever. My switches were linked and started transferring data over SMF after everything was ready. Ideal for me to migrate the Ethernet to 400G.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

1***8

13381

03.01.2023
5.0
We are still very satisfied with the purchase of the 100G modules.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen