Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist mit den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Dank dieser Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren und 100G Ethernet.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-FR-100G-27 in QSFP-FR-100G-27 geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240130191833e3x8ha.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191833e3x8ha.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240130191828u88dhw.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151gyjyj8.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202401301918238zmz9s.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230201105151s4w9ub.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF
#175156
#175156
1.032,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G-27
3 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 14.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW-kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1270 nm, 2 km, LC, DOM)
HW Kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Single Lambda, SMF, 1270nm, 2km, LC, DOM)
Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceivermodulist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Single-Mode-Faser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist konform mit dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren und 100G Ethernet.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1270nm | 1290nm | 1310nm | 1330nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km (mit Host FEC) | 2km (mit Host FEC) | 2km (mit Host FEC) | 2km (mit Host FEC) |
Kabeltyp | SMF | SMF | SMF | SMF |
Modulation | PAM4 | PAM4 | PAM4 | PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip | Broadcom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C | 0 bis 70°C |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G bis 4x 25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
2
0
0
0
0
E***s
United States
09.01.2023
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***d
United States
05.01.2023
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen