FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.
 Dieses Bild handelt von QSFP-FR-100G-27.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Cisco Kompatibel 100GBASE-FR Single Lambda 1270nm 2km Duplex LC SMF

#175149
#175149

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤4.5W Single Lambda Duplex LC SMF

1.032,92 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-FR-100G-27
5 verkauft
2 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cisco-kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 optisches Transceivermodul (Single Lambda, SMF, 1270 nm, 2 km, LC, DOM)

Das 100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270 nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist kompatibel mit den Standards QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Dank dieser Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G Ethernet, 400G bis 100G Breakout-Anwendungen
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q28-FR-100G-27 in QSFP-FR-100G-27 geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert

Cisco Kompatibles 100GBASE-FR QSFP28 Optisches Transceiver Modul (Single Lambda, SMF, 1270nm, 2km, LC, DOM)
100GBASE-FR Single Lambda QSFP28 Optisches Transceiver Modul ist für einen 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 2km über Single-Mode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1270nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht dem QSFP28 MSA, IEEE 802.3cu und 100G Lambda MSA Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as Data Center, 100G Ethernet, 400G to 100G breakout applications.

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätsprüfprogramm

Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge
1270nm
1290nm
1310nm
1330nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelentfernung (max.)
2km (mit Host FEC)
2km (mit Host FEC)
2km (mit Host FEC)
2km (mit Host FEC)
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
PAM4
PAM4
PAM4
PAM4
Sendertyp
EML
EML
EML
EML
Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Broadcom Chip
Temperaturbereich
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x 25G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Application (1)Arista Series (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
0
0
0
0

E***s

United States

09.01.2023
5.0
Thank you for reaching out! Yes, again, no big order, but an easy and smooth transaction - I really love your online ordering system.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

S***d

United States

05.01.2023
5.0
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen