Das biegeunempfindliche 9/125 μm OS2-Singlemode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen und Cloud-Speichernetzwerken sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.
Diese 9 /125 OS2 Singlemode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1G/10G/25G/40G/100G/400G Ethernet-Verbindungen. Es kann Daten über eine Entfernung von bis zu 10 km bei 1310 nm oder übertragen bis zu 40 km bei 1557nm.