Das 100GBASE-ER Single-Lambda-QSFP28-optische Transceiver-Modul ist für den Einsatz im 100GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 30 km im Einzelmodus konzipiert Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über Duplex-LC-Anschlüsse. Der Transceiver enthält einen Broadcom-Chip zur Umwandlung der elektrischen 4x25G-NRZ-Signale in ein optisches 1x100G-PAM4-Signal. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 spezifiziert MSA, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen, eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, 100G-Ethernet.
Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-ER-100G in QSFP-ER-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/800x800/20240715113858ukwhbl.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240715113858ukwhbl.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407151138583i32e4.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202407151138585zor9z.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240715113858nymw15.jpg)
![QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF Dieses Bild handelt von 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240715113858tbyw7f.jpg)
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-ER Single Lambda 1310nm 30km Duplex LC SMF
#173410
#173410
2.520,42 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ER-100G
4 verkauft
3 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 2.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Intel-kompatibles optisches 100GBASE-ER-Single-Lambda-QSFP28-PAM4-Transceiver-Modul (Single-Lambda, SMF, 1310 nm, 30 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ER-100G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
maximale Datenrate
100 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
maximale Kabelentfernung
30 km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
0 ~ 5,6 dBm
Minimale Empfängerleistung
-14,7 dBm
Leistungsbudget
14,7 dB
Empfängerüberlastung
-3,4 dBm
Stromverbrauch
<5,5 W
Extinktionsverhältnis
> 5 dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C
Protokolle
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G Lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221226160308ppxvyg.jpg)
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 5,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für bewährte Interoperabilität
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816150120hswj8c.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0~70°C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Cisco Series (2)Arista Series (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
3
0
0
0
0
T***t
United States
27.12.2022
I just wanted to say how much we appreciate the quality and price of your transceivers. I find the quality of your transceivers to be outstanding.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0M***y
United States
27.12.2022
we installed our new transceivers from the Dallas order and we did not run into any issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 7
Kommentar 0S***e
United States
25.12.2022
Yes, I got the transceivers yesterday. Faster delivery than I expected. So big thumbs up on that.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen