FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.
 Dieses Bild handelt von MC-OM4.

Maßgeschneidertes Mode Conditioning PVC (OFNR) LWL-Patchkabel OM4

#17009
#17009
22,67 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: MC-OM4
736 verkauft
23 Bewertungen
2 Fragen
Gesamtlänge:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Steckverbinder SM & MM:
LC/UPC
Steckverbinder MM:
LC
Kabeldurchmesser:
2,0mm
Kabelmantel:
PVC
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
Lösungsdesign
1-Jahres-Garantie

Maßgeschneidertes SM 9/125μm auf OM4 50/125μm Mode conditioning LWL-Patchkabel

FS liefert standardisierte und Individuelle Modus-Konditionierende Patchkabel(MCP)in 62.5/125 und 50/125 , die für 1000BASE-LX / LH und 10GBASE-LRM Transceiver, die in einem 1300 nm Fenster übertragen werden, spezifiziert sind und auf Multimode-Geräte angewendet.

Das Senden eines Singlemode-Lasers in der Mitte einer Multimode-Faser kann dazu führen, dass mehrere Signale erzeugt werden, die den Empfänger am anderen Ende der Faser verwirren. Diese Mehrfachsignale, die durch Differentialmodusverzögerung (DMD) verursacht werden, begrenzen die Kabelabstandslängen für den Betrieb von Gigabit Ethernet stark. Ein Mode conditioning Patchkabel eliminiert diese Mehrfachsignale, indem es ermöglicht, dass der Singlemode-Start von der Mitte einer Multimode-Faser weg versetzt wird.

Sie können in SC-, LC-, FC-, ST- und MT-RJ-Steckern verwendet werden.

Specifications
Anschluss
SC, LC, FC, ST, MT-RJ
Faser-Modus
9/125μm und 50/125μm
Anschluss Polish
UPC/APC
Betriebswellenlänge
850nm und 1310nm
Einfügedämpfung
SM <0.5dB
MM <0.2dB
Rückflussdämpfung
SM >55dB
MM >30dB
Gekoppeltes Leistungsverhältnis
12dB≤CPR≤20dB
Kabel-Außendurchmesser (OD)
2.0mm
Material der Hülle
PVC
Dauerhaftigkeit
1000 times
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
Lagertemperatur
-40 bis 85°C
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Merkmale
Maßgeschneidertes OM4 Mode Konditionierungs LWL- Patchkabel

Das MCP-Kabel entspricht dem IEEE 802.3z-Standard und wird speziell für Singlemode und Multimode-Verbindungen und wird über Multimode-Anlagen im Gigabit Ethernet eingesetzt.

Different Connector Colors Design

Blue for singlemode and Creamy-white for multimode, different connector colors design is easier for recognition and installation.

Low Insertion Loss Connectors

The tightly tolerance ceramic ferrules ensure consistent low loss to make your network operate smoothly.

Centerline Offset Splice

It can help avoid Differential Mode Delay effects, which severely limit the cable distance lengths for operating Gigabit Ethernet.

Mode Konditionierung von Patchkabel Installation über Multimode Kabelanlage

Das Mode Conditioning Patch Cable nutzt sowohl Singlemode- als auch Multimode-Fasern, so dass ein Singlemode-Signal korrekt durch ein Multimode-Netzwerk gesendet werden kann. Für diese Anwendung sollte das Singlemode-Ende eines Mode Conditioning-Kabels immer mit der Geräteseite verbunden werden, während das Multimode-Ende mit der Anlagenseite verbunden werden sollte.

Anwendung im Rechenzentrum

Zusammen mit 1000BASE-LX oder 10GBASE-LRM Transceivern Mode Conditioning Patch Cable kann für Singlemode- und Multimode-Verbindungen in internen Rechenzentren eingesetzt werden.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (2)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.5
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    11
    12
    0
    0
    0

    R***o

    United States

    08.11.2023
    4.0
    The customization service was very professional and I was able to choose the length of the patch cable, connectors and other parameters according to my specific requirements, I highly recommend this product.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0

    O***s

    United States

    08.11.2023
    4.0
    I am very pleased with this custom single multimode conversion patch cable! I needed to connect different types of fiber simultaneously in my network architecture, and this patch cable meets my needs perfectly. It performs brilliantly and seamlessly connects 62.5/125 and 50/125 fibers,ensuring flexibility and compatibility in my network.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 1
    Kommentar 0

    R***b

    Germany

    08.04.2020
    5.0
    Done beautifully by plugging the blue single mode fiber connector into the transmit side of the transceiver, and creamy-white multimode fiber connector to the receive side of the transceiver. and the two multimode fiber connectors at the opposite end are connected to the cable plant.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 17
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Ressourcen
    Zuletzt angesehen