FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW57-10GSFP-10-I.

SFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - NETGEAR Kompatibel 10G CWDM 1570nm 10km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless

#168646
#168646

DFB ≤1W Industrial Duplex LC

153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CW57-10GSFP-10-I
0 verkauft
27 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 7.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

NETGEAR Compatible 10G CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1570nm, 10 km, LC, Industrial, DOM)

NETGEAR compatible SFP+ transceiver supports up to 10 km link lengths over single-mode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters.

With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 10G.

Spezifikationen
Teilennummer
CW57-10GSFP-10-I
Hersteller
FS.COM
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
10.31Gbps
Wellenlänge
1570nm
Max. Kabeldistanz
10 km
Schnittstelle
Duplex LC
Medien
SMF
Stromverbrauch
1 W
Verpackungstechnik
TO
Optische Komponenten
DFB CWDM
DOM Unterstützung
Ja
TX Power
0~5 dBm
RX Power
-14.4~0 dBm
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Receiver Sensitivity
<-14.4 dBm
Modulation
NRZ
Extinktionsverhältnis
>3.5 dB
Protokolle
SFP+ MSA, SFF-8472, ITU-T G.652
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
10G Konnektivität für Rechenzentren
Der SFP+-Transceiver ist mit 1,8 W Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
CWDM-Übertragung mit hoher Kapazität
CWDM-Module verbessern zusammen mit MUX/DEMUX-Geräten die Kapazität und Effizienz von Glasfasernetzen, ermöglichen eine flexible Anpassung der Wellenlängen und vereinfachen die Netzwerkarchitektur.
Anwendungen mit geringeren Kosten und kürzeren Entfernungen
CWDM-Module werden aufgrund ihres großen Wellenlängenabstands und ihrer Kosteneffizienz typischerweise in Szenarien mit mittleren bis großen Entfernungen eingesetzt, z. B. für MAN- und Remote-Netzwerkzugänge.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtest
-40~85°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Betrieb mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Datenrate (Max)
10.31Gbps
11.3Gbps
11.3Gbps
Wellenlänge
1270-1570nm
1270-1370nm, 1470-1610nm
1470-1610nm
Anschluss
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Max Cable Distance
10 km
40 km
80 km
Chip
/
Semtech
Semtech
Verpackungstechnik
TO
TO
BOX
Optische Komponenten
DFB CWDM
DFB CWDM
EML CWDM
Empfänglichkeit des Empfängers
<-14.4 dBm
< -16 dBm
< -23 dBm
Stromverbrauch
1 W
1 W
1.8W
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
27
0
0
0
0

T***e

United States

10.08.2023
5.0
Perfect products drive me to leave a comment, though this is the first business with FS, I am sure it would not be the last one, they did everything as described, with fast shipment and professional technology support which greatly satisfies me, what’s important, the module runs with high performance without error, well done.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***l

United States

20.06.2023
5.0
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***l

United States

20.06.2023
5.0
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen