FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.
 Dieses Bild handelt von CW55-10GSFP-10-I.

SFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 10G CWDM 1550nm 10km Industriell Duplex LC SMF für 4G Wireless

#168627
#168627

DFB ≤1W Industrial Duplex LC

153,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CW55-10GSFP-10-I
4 verkauft
27 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 7.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Dell Compatible 10G CWDM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 10 km, LC, Industrial, DOM)

Dell compatible SFP+ transceiver supports up to 10 km link lengths over single-mode fiber (SMF). This transceiver is compliant with SFF-8431 and SFF-8432 MSA standards. Digital diagnostics functions are available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472, to allow access to real-time operating parameters.

With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable for fiber communications application up to 10G.

Specifications
Part Number
CW55-10GSFP-10-I
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10.31Gbps
Wavelength
1550nm
Max Cable Distance
10 km
Connector
Duplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
0~5 dBm
Receiver Sensitivity
<-14.4 dBm
Powerbudget
>14dB
Receiver Overload
>0dB
Typical Power Consumption
<1.2 W
Extinction Ratio
>3.5 dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Protocols
SFP+ MSA, SFF-8472
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Test der Bitfehlerrate
BER 1E-12
Temperaturtestt
-40~85°C
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
27
0
0
0
0

T***e

United States

10.08.2023
5.0
Perfect products drive me to leave a comment, though this is the first business with FS, I am sure it would not be the last one, they did everything as described, with fast shipment and professional technology support which greatly satisfies me, what’s important, the module runs with high performance without error, well done.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***l

United States

20.06.2023
5.0
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***l

United States

20.06.2023
5.0
10G CWDM is a great company with excellent products. They deliver on time, have professional customer service and amazing products. We recommend them all the time.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen