Der SFP28-Transceiver bietet 25GBase-LR-Durchsatz von bis zu 2 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) bei einer Wellenlänge von 1310 nm über einen LC-Duplex-Anschluss. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 25G-Transceiver ideal für 25G-Ethernet, Rechenzentren und 5G-Wireless-Netzwerke. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln im Zielschalter getestet und entspricht vollständig dem SFP28-MSA-Standard.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Customized 25GBASE-LR SFP28 1310nm 2km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#167919
#167919
70,21 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-25GLRL-31-I
0 verkauft
0 Bewertung
1 Frage
Kompatible Marke:
Cisco
Gerätenummer:
110 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
16 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Lösungsdesign
5-Jahres-Garantie
25GBASE-LR SFP28 industrielles optisches Transceivermodul für Rechenzentren und Telekommunikation (SMF, 1310 nm, 2 km, LC, DOM)
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Videos
See more
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen