Das 100GBASE-PSM4 QSFP28 optische Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet-Durchsatz bis zu 500 m über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310 nm über einen MTP/MPO-12-Anschluss ausgelegt. Dieser Transceiver entspricht dem IEEE 802.3bm 100GBASE-PSM4-Standard. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie vom QSFP28 MSA angegeben, um Zugriff auf Betriebsparameter in Echtzeit zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, Hot-Swap-fähige Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. Rechenzentren, Hochleistungs-Computernetzwerken, Enterprise Core- und Distribution-Layer-Anwendungen.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-PIR4-100G in QSFP-PSM4-100G geändert., das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Intel Kompatibel 100GBASE-PSM4 Q1310nm 500m MTP/MPO-12 SMF
#167797
#167797
451,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-PSM4-100G
0 verkauft
34 Bewertungen
1 Frage
Transceiver Types:
Vorbestellung, Versand bis 9.September2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Intel-kompatibles 100GBASE-PSM4 QSFP28 optisches Transceivermodul (SMF, 1310 nm, 500 m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-PSM4-100G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbit/s (4x 25,78 Gbit/s)
Wellenlänge
1310 nm
Max. Kabeldistanz
500 m
Anschluss
MTP/MPO-12
Medium
SMF
Sendertyp
4x DFB
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-9,4~2 dBm
Minimale Empfängerleistung
-12,66 dBm
Stromverbrauch
3,2 dB
Empfängerüberlastung
2 dBm
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Integriertes CDR
Integriertes FEC
Nein
Protokolle
QSFP28 MSA-konform
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren
Mit 3,5 W niedrigem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der QSFP28-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, die Übertragung schnell auf 100G zu steigern.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität.
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der vorgesehenen Switch-Umgebung getestet, was fehlerfreie Operationen garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit.
Durch einen strengen Prozess mit hochmodernen Geräten zertifiziert, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optik erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 850nm | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 500 m | 200 m@OM3 300 m@OM4 | 70 m@OM3 100 m@OM4 | 75 m@OM3 100 m@OM4 150 m@OM5 | 2 km | 2 km |
Kabeltyp | SMF | MMF | MMF | MMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | DFB | VCSEL | VCSEL | VCSEL | 4x CWDM DML (DFB) | DFB |
Chip | Semtech Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip | Semtech Chip |
Anwendung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout 200G auf 2x100G Breakout | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 10G Upgrade-Lösung | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum 100GBASE Ethernet 100G auf 4x25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (1)4x25G Breakout (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
33
1
0
0
0
C***s
United States
14.11.2023
This module has good performance, plug and play is one of its advantages, and it can be used without additional configuration of connected devices. Its transmission has been very stable for several months, and it is a module worth buying.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 8
Kommentar 0P***s
United States
06.11.2023
The QSFP28 module is a fantastic solution for seamlessly upgrading your network from 25G to 100G without the need for additional time and money for new cables. If you have similar demands, I highly recommend this product. It offers excellent value for its price and is a very dependable option.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 10
Kommentar 0B***r
United States
05.06.2023
We can talk, learn from, select, and order from FS non-proprietary components and parts. FS is basically a really good vendor of many suppliers for ground commercial applications.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen