FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
01:16
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP28-BIDI-100G.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - 100GBASE-SR BiDi SWDM4 100m Duplex LC MMF für FS-Switches

#167794
#167794

Macom SANAN VCSEL ≤3.5W SWDM4 BIDI

403,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP28-BIDI-100G
60 verkauft
30 Bewertungen
15 Fragen
736 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 18. September. 2024
14248 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 2. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

100GBASE-SR SWDM4 Bi-Directional QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF, 850nm, 880nm, 910nm and 940nm, 100m, LC, DOM)

100GBASE-SR SWDM4 Der bidirektionale QSFP28-Transceiver ist ein steckbarer optischer Transceiver mit einer Duplex-LC-Verbindungsschnittstelle für Datenkommunikations- und Verbindungsanwendungen mit kurzer Reichweite unter Verwendung von Multi-Mode-Fasern (MMF). Es bietet Kunden eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer bestehenden 10 Gb Duplex MMF-Infrastruktur für die Migration zu 100 Gigabit Ethernet Konnektivität ermöglicht.

Dieser Transceiver ist konform mit der QSFP28 MSA und der elektrischen Schnittstelle IEEE 802.3bm CAUI-4. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über eine I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP28-BIDI-100G
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,1 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Max. Kabeldistanz
75 m bei OM3/100 m bei OM4/150 m bei OM5
Anschluss
Duplex LC
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-5,5 – 3 dBm
Minimale Empfängerleistung
-9,5 dBm
Stromverbrauch
4 dB
Empfängerüberlastung
3,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DDM/DOM
Unterstützt
Bitfehlerverhältnis (BER)
5E-5 (Pre-FEC)
Integriertes FEC
Nein
Protokolle
QSFP28 MSA und IEEE 802.3bm CAUI-4
Anwendung
Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet
Garantie
5 Jahre
Hinweis: FS QSFP28-BIDI-100G-Transceiver muss mit FS QSFP28-BIDI-100G-Transceiver kompatibel sein.

Qualitätsprüfprogramm

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Qualitätsprüfprogramm

Optical Transceivers Testing Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G Konnektivität für Rechenzentren
Die 100G SWDM4 BiDi kann wie 100G PAM4 BiDi 100G Kurzstreckenübertragung durch Duplex-LC erreichen. Aber Quad-Band SWDM4 BiDi wird nicht mit Dual-Wellenlänge PAM4 BiDi interoperieren.
Nahtlose Aktualisierung von 10G auf 100G Ethernet
100G BIDI bietet Rechenzentrumsbetreibern eine überzeugende Lösung, die die Wiederverwendung ihrer bestehenden 10G Duplex MMF-Infrastruktur für die Migration auf 100G Ethernet-Konnektivität ermöglicht.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Maske Rand >20%
Bitfehlerratetest
BER 5x10E-5
Temperaturtest
0~70°C
Zentrum Wellenlänge
850nm
850nm
850nm
850nm
Anschluss
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used)
Kabelabstand (Max.)
70m@OM3
100m@OM4 (mit Host FEC)
75m@OM3
100m@OM4
150m@OM5 (mit Host FEC)
100m@OM4
70m@OM3
100m@OM4 (mit Host FEC)
Kabeltyp
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Macom Chip
Temperaturbereiche
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
Anwendung
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
100G auf 4x25G Breakout
200G to 2x100G Breakout
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
10G Upgrade Lösung
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
Datenzentrum
100GBASE Ethernet
100G auf 4x25G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (15)Compatibility (4)Product Comparison (3)Matching Product (2)Product Recommendation (2)Application (1)Matching Cables (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
29
1
0
0
0

K***n

United States

03.12.2023
5.0
It's very nice, there is an instruction manual in the package, and it's very easy to use. This module is very powerful, good value for money, and the service is very good, very professional, very patient, great praise!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***n

United States

02.12.2023
5.0
Packaging is very delicate. Overall workmanship is very good, quite a weighty feeling in your hand. Compatibility is good, works stably on Intel 100 Gigabit NICs and Dell 100 Gigabit switches.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

H***k

United States

01.12.2023
5.0
Use a very good choice, the quality is very good, the main thing is that the price is very suitable, cost-effective choice, and can reduce a lot of supporting equipment, it is worth buying.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen