Das NVIDIA InfiniBand MCP7H50-H01AR30 ist ein 200 Gb/s QSFP56 auf zwei 100 Gb/s QSFP56 Direct Attached Copper Dual Breakout-Kabel. Es verwendet den Quad Small Form Faczur Pluggable 56 (QSFP56) und enthält vier Hochgeschwindigkeitskupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50 Gb/s arbeiten. Dieses Kabel ist mit den Standards QSFP56 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3cd kompatibel.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den zup-of-Rack-Switches (zuR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von Q56-2Q56PC015 in QSFP-200G-2QPC015 geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Nur die FS-Teilenummer wurde geändert.