FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von ed.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von ed.
 Dieses Bild handelt von ede.
 Dieses Bild handelt von ded.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von ed.
 Dieses Bild handelt von de.
 Dieses Bild handelt von ed.
 Dieses Bild handelt von ede.
 Dieses Bild handelt von ded.
 Dieses Bild handelt von de.

MFS1S00-V001E Kompatibles 200G QSFP57 Aktives Optisches Kabel(AOC), 1m (3ft)

#166752
#166752

≤4.5W 30mm Fiber PAM4

950,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-200G-AO01
5 verkauft
1 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 24. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Generic kompatibles 200G QSFP56 AOC (1 Meter QSFP56 auf QSFP56)

Das 200G QSFP56 aktive optische Kabel ist für den Einsatz in 200-Gigabit-Ethernet-Verbindungen über OM3-Multimode-Glasfaser konzipiert, es enthält vier optische Multimode-Fasern (MMF) pro Ende, die jeweils mit Datenraten von bis zu 50Gb/s arbeiten. Dieses aktive optische Kabel ist konform mit IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636, QSFP56 MSA und InfiniBand HDR.

Spezifikationen
Teilenummer
QSFP56-200G-AOC
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP56 auf QSFP56
Max. Datenrate
200G bps
Min. Biegeradius
30mm
Kabellänge
1m (3 ft)
Mantelmaterial
LSZH
Kabeltyp
OM3
Sendertyp
VSCEL
Empfängertyp
PIN
Wellenlänge
850nm
Stromverbrauch
≤4.5W
Stromversorgung
3.3V
Modulationsformat
PAM4
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
DDM/DOM
Unterstützt
CDR (Takt- und Datenwiederherstellung)
TX & RX Eingebauter CDR
Protokolle
IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8636, InfiniBand HDR
MTBF
≈3.2 Millionen Stunden
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
InfiniBand mit geringer Latenz und hoher Bandbreite
Eingebauter Semtech-Chip mit analogem Clock-and-Data-Recovery-Design (CDR) sorgt für extrem niedrige Latenz und Stromverbrauch, sorgt für eine stabile Übertragung und spart Energie.
Semtech CDR-Chip
Geringe Latenz
≤4,5 W
Geringer Stromverbrauch
200 G bps
Hohe Bandbreite
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprü ft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.

30 mm Min. Biegeradius

Ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Leichtes Gewicht

Ermöglicht dichte Faserverläufe mit minimaler Unterstützung.

Keine optischen MPO-Anschlüsse

Vermeidet Reinigungsprobleme und reduziert Installationsschritte.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

M***o

United States

05.12.2023
5.0
I have found FS products to be reliable, fast service and good communication. I will most likely recommend FS for other business where I might end up working!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen