Das kompatible 40G QSFP+ auf 4x 10G SFP+ Direct Attach Kabel von HPE Aruba wird über passives Kupferkabel betrieben, das keinen zusätzlichen Strom benötigt, um eine hochwertige Verbindung zu gewährleisten. Dieses Breakout-Kabel ist mit den Standards SFF-8436, SFF-8431 und SFP+ & QSFP MSA konform.
Er bietet eine Verbindung vom 40G QSFP+ Port auf der einen Seite und vier 10G SFP+-Ports auf der anderen Seite und eignet sich für kostengünstige Nahbereichsverbindungen innerhalb des Geräteraums von Telekommunikationsbetreibern oder Rechenzentren usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
HPE Aruba Kompatibles 51G QSFP+ Passives Kupfer Direct Attach Kabel (DAC), 4m (13ft)
#166695
#166695
89,25 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-40G-4SPC04
12 verkauft
469 Bewertungen
0 Frage
Länge:
Vorbestellung, Versand bis 30. Oktober. 2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HPE Aruba kompatibles 40G QSFP+ DAC Breakout-Kabel (4 Meter, Passiv, QSFP+ auf 4 SFP+, 26AWG)
Spezifikationen
Kompatibilität
HPE Aruba
Hersteller
FS
Steckertyp
QSFP+ auf 4 SFP+
Max. Datenrate
40Gbps
Min. Biegeradius
28mm
Wire AWG
26AWG
Kabellänge
4m (13.12ft)
Mantelmaterial
PVC(OFNR)
Temperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
40G 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringerer Stromverbrauch für Energieeinsparung
Direct Attach Kupfer eignet sich für sehr kurze Verbindungen und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, eine 40-Gigabit-Verbindung zwischen QSFP+ 40G-Ports innerhalb von Racks und zwischen benachbarten Racks herzustellen.
≤0.5W
Geringerer Stromverbrauch
Kupferkabel
Einsparung von OPEX
28mm
Min. Biegeradius für einfache Verkabelung
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
FS bietet die Möglichkeit, die voreingestellte Kompatibilität der beiden Stecker des DAC-Kabels online mit FS BOX zu konfigurieren, um Cisco mit Arista, Dell mit Juniper und jede andere Mischung von Konfigurationen zu verbinden.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
385
68
16
0
0
G***n
Germany
06.02.2023
Schnell geliefert alles Top.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***n
China
05.01.2023
Can I use this from Dell S5232 to connect a Dell server with 10G NIC?
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0B***w
United States
14.08.2022
Works great. I used to connect Supermicro servers to a Dell switch.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen